MG10K257-C35S200

MG10K257-C35S200
MG10K257-C35S200

Linear Unit, Movopart M100, Parafuso esférico Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, Não pré-carregado, 1282 mm Stroke, 2088 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 350 mm between carriages, 25 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1.67 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks 

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste interno patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador350 mm
Ltot2088 mm
Smáx (lançamento)1282 mm
Travel Per Shaft Rev25 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveParafuso esférico 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight39.9 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum4000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed1.67 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?