D312317

D312317
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M100: MOUNTING CLAMPS WITH PLATE, KIT: 2 CLAMPS + 1FOOT + 4MC6S 10X25

Tempo de avanço:  2 Weeks Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$113.12 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 190,000 mm (7,48 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 100,000 mm (3,94 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Para diâmetro do sensor M63

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?