MG10K107-A00D242S1

MG10K107-A00D242S1
MG10K107-A00D242S1

Linear Unit, Movopart M100, Parafuso esférico Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, Não pré-carregado, 1942 mm Stroke, 2508 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, Wash Down Protection, 0.67 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks 

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste interno patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2508 mm
Smáx (lançamento)1942 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoWash Down Protection 
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight48.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum4000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed0.67 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?