MG10B176-A00X074

MG10B176-A00X074
MG10B176-A00X074

Linear Unit, Movopart M100, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 365 mm Stroke, 796 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot796 mm
Smáx (lançamento)365 mm
Travel Per Shaft Rev176 mm