MG10B176-A00R348

MG10B176-A00R348
MG10B176-A00R348

Linear Unit, Movopart M100, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 3105 mm Stroke, 3536 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3536 mm
Smáx (lançamento)3105 mm
Travel Per Shaft Rev176 mm