MG06K057-A00X028

MG06K057-A00X028
MG06K057-A00X028

Linear Unit, Movopart M55, Parafuso esférico Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, Não pré-carregado, 84 mm Stroke, 350 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks 

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste interno patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot350 mm
Smáx (lançamento)84 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight4.6 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?