D313474

D313474
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, L55: FOOT PLATE KIT

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$91.21 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 15,000 mm (0,59 in)
    C 100,000 mm (3,94 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 70,000 mm (2,76 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)