MG06B105-A00X150

MG06B105-A00X150
MG06B105-A00X150

Linear Unit, Movopart M55, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1240 mm Stroke, 1553 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1553 mm
Smáx (lançamento)1240 mm
Travel Per Shaft Rev105 mm