MG06B105-A00X049

MG06B105-A00X049
MG06B105-A00X049

Linear Unit, Movopart M55, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 230 mm Stroke, 543 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot543 mm
Smáx (lançamento)230 mm
Travel Per Shaft Rev105 mm