MG06B105-A00Q495

MG06B105-A00Q495
MG06B105-A00Q495

Linear Unit, Movopart M55, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 4690 mm Stroke, 5003 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot5003 mm
Smáx (lançamento)4690 mm
Travel Per Shaft Rev105 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type22-STD SM5-HP 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Right Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight24.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2850 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?