MF10K257-C35S225

MF10K257-C35S225
MF10K257-C35S225

Linear Unit, Movopart M100, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, Não pré-carregado, 1532 mm Stroke, 2338 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 25 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias esféricas internas
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2338 mm
Smáx (lançamento)1532 mm
Travel Per Shaft Rev25 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight50.6 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed1.25 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?