MF10B176-C35X118S1

MF10B176-C35X118S1
MF10B176-C35X118S1

Linear Unit, Movopart M100, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 830 mm Stroke, 1236 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 350 mm between carriages, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, Wash Down Protection, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeSTD8-50 
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoWash Down Protection 
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight2.2 kg