MF10B176-A00X206

MF10B176-A00X206
MF10B176-A00X206

Linear Unit, Movopart M100, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 1655 mm Stroke, 2116 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2116 mm
Smáx (lançamento)1655 mm
Travel Per Shaft Rev176 mm