MF10B176-A00X1232

MF10B176-A00X1232
MF10B176-A00X1232

Linear Unit, Movopart M100, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 11915 mm Stroke, 12376 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot12376 mm
Smáx (lançamento)11915 mm
Travel Per Shaft Rev176 mm