MF10B176-A00X120S1

MF10B176-A00X120S1
MF10B176-A00X120S1

Linear Unit, Movopart M100, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 795 mm Stroke, 1256 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, Wash Down Protection, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1256 mm
Smáx (lançamento)795 mm
Travel Per Shaft Rev176 mm