MF10B176-A00X1050

MF10B176-A00X1050
MF10B176-A00X1050

Linear Unit, Movopart M100, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 10095 mm Stroke, 10556 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot10556 mm
Smáx (lançamento)10095 mm
Travel Per Shaft Rev176 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeSTD8-50 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight23 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum1700 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.10 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?