MF06B105-C40Q461

MF06B105-C40Q461
MF06B105-C40Q461

Linear Unit, Movopart M55, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 3890 mm Stroke, 4662 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 400 mm between carriages, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador400 mm
Ltot4662 mm
Smáx (lançamento)3890 mm
Travel Per Shaft Rev105 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type22-STD SM5-HP 
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Right Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight27.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2850 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.10 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?