Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linear Bearing, Ball Bushing only, MultiTrac, 25 mm, Fechado, Sem autolimpante, Ajustável, Aço inoxidável, Limpador integral de uma extremidade; Usar com 25 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade
Lead Time:10 Days
eachCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais ball bushing convencionais.
A tecnologia patenteada de controle de esferas de mancais elimina a aderência e a trepidação (travar-deslizar), comuns em mancais de deslizamento e alta fricção.
Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].