MAM20WSS

MAM20WSS
MAM20WSS

Linear Bearing, Ball Bushing only, MultiTrac, 20 mm, Fechado, Sem autolimpante, Aço inoxidável, Limpador integral de uma extremidade; Usar com 20 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
US$ 161,13 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais ball bushing convencionais.
  • A tecnologia patenteada de controle de esferas de mancais elimina a aderência e a trepidação (travar-deslizar), comuns em mancais de deslizamento e alta fricção.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe métrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo44.380 / 45.000 mm 
[C1]31.200 / 31.590 mm 
[C2] Mín.1.6 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal20 mm
[D] Recommended Housing Bore32.000 / 32.016 mm 
[D], Nominal32 mm