ASBM20

ASBM20
Suporte de extremidade, métrico

Suporte na extremidade, polegada, 20 mm Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$47.78 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 60.0000
[A1] 30.0000
[B] 30.0000
[dia] 20.0000
[E] 42.0000
[H] 30.0000
[H1] 51.0000
[H2] 22.0000
[N] 8.4000