LSRA12-XSL

LSRA12-XSL
LSRA12-XSL

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Classe L, Steel

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Eixo 60 Case classe L incluído
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.
  • Aparafusar de cima para baixo
  • Consiste em xxx
  • LSRAs do not use standard “PD” shafting. The shafting uses a different hole pattern and configuration
  • Use somente com mancais Super Smart Ball Bushing.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[H] Tolerância± 0.002 in 
[X] Dim3 in
[Y]1.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse L 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportSteel 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StyleBaixo perfil 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?