LSRA12

LSRA12
LSRA12

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Classe L, Steel, Corte à medida (CTL), 202 in Longo, Usar com 0.75 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Eixo 60 Case classe L incluído
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.
  • Aparafusar de cima para baixo
  • Consiste em um trilho de aço de óxido preto e um eixo LinearRace de aço de alto carbono (HRC 60 mín.).
  • LSRAs do not use standard “PD” shafting. The shafting uses a different hole pattern and configuration
  • Use somente com mancais Super Smart Ball Bushing.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.51 in
[A1]0.255 in
[A2]0.38 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[H]0.75 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
[H1]0.42 in
[N]0.154 thru, 0.257 Dia C-Bore x 0.370 Deep 
[X] Dim3 in
[Y]2 in
Comprimento202 in 
Parafuso recomendado#6 

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse L 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportSteel 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StyleBaixo perfil 
Weight2.09 lb/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?