Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Shaft Support, Continuous Support Assembly, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Classe L, Steel, Corte à medida (CTL), 202 in Longo, Usar com 0.625 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings
Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
Eixo 60 Case classe L incluído
A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.
Aparafusar de cima para baixo
Consiste em um trilho de aço de óxido preto e um eixo LinearRace de aço de alto carbono (HRC 60 mín.).
LSRAs do not use standard “PD” shafting. The shafting uses a different hole pattern and configuration
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].