SSU10OPN

SSU10OPN
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Rolamento Ball Bushing, 0.625 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$63.44 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 381,00 mm (15,000 in)
C1 28.575,00 mm (1.125,000 in)
C2 1.397,00 mm (55,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
D 28.575,00 mm (1.125,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Número de circuitos esféricos 8
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,041 kg / 0,09 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Diâmetro externo 28,575 mm / 1,125 in
Comprimento 38,100 mm / 1,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2.757,897 N / 620 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?