GSC25x0500

GSC25x0500
GSC25x0500

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 0.250 in X 0.500 in, Não pré-carregado, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 45.0 lbf Carga de projeto

Lead Time:  2500 Days 

  • Apenas porca, o parafuso possui um número de peça separado
  • Vasta gama de sistemas de porcas padrão e antifolga disponível
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.0.5 in
[B]1 in
[G]0.125 in
[H]0.25 in
[J]0.237 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.25 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %82 
MaterialAcetal nut body with all stainless steel internal components 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max150 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto45 lbf
Carga máxima do momento47.5 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?