GS25x0500

GS25x0500
GS25x0500

Glide Screw Only, GS Style, 0.250 in X 0.500 in, RH, Stainless Steel 303, Number of Starts 1, 10.0 in Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Comprimento10.0 in 
Diâmetro do parafuso, nominal0.25 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Temperature Max150 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?