FNYBUTWN06L

FNYBUTWN06L
FNYBUTWN06L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.375 in, Fechado, Paralelo, Sem autolimpante, Compensated I.D., Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 0.375 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.75 in
[A2]1.13 in
[B]2.75 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
[E1]1.438 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2.25 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]0.88 in
[F1]0.19 in
[G]0.5 in
[G1]1.37 in
[G2] Acesso para lubrificaçãoOil Lubricant Fitting 
[H]0.5 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]0.94 in
[N].16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialAluminum; TEP 950 
Número UPC662486203575 
Self AlignmentSem autolimpante 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valor PV10000 lb/in² ft/min
Weight0.25 lb
Wipers, SealsLimpador integral de ambas as extremidades 

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, estática1000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?