FNYBUPB10L

FNYBUPB10L
FNYBUPB10L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.625 in, Fechado, Sem autolimpante, Compensated I.D., Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 0.625 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.5 in
[A2]1.75 in
[B]1.94 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
[E1]2.125 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.125 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]1.44 in
[F1]0.28 in
[G]1.2 in
[G1]0.69 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.875 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]1.63 in
[N].19 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialAluminum; TEP 950 
Número UPC662486202127 
Self AlignmentSem autolimpante 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valor PV10000 lb/in² ft/min
Weight1 lb
Wipers, SealsLimpador integral de ambas as extremidades 

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, estática1450 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?