5/8 L CPPE RL

5/8 L CPPE RL
60 Case, polegada

60 Case , 0.625 in Diâmetro, Classe L, Aço carbono ou alumínioRockwell C Mín. 60

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$656.09 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 0.6250
[ToleranceValues] 0.6245/0.6240 in

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Extremidades planas revestidas com cromo
Material, eixo Aço carbono 1566
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class L
Dureza Rockwell C Mín. 60
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Comprimento 5.131 mm / 202 in
Diâmetro 16 mm / 0,625 in
Peso 0,086 lb
Profundidade do encaixe, mínima 1,016 mm / 0,040 in
Redondeza 0,00203 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?