DSRA12L

DSRA12L
DSRA12L

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Montagem lateral, Pré-furo (PD), Usar com 0.75 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  2 Weeks 

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Bolt down from top
  • Shaft included
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]2.62 in
[B2]4 in
[C]1.31 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[G]5/16 Bolt 
[G]0.34 in
[H1]1.125 in
[X] Dim6 in
[Y] Dim3 in
[Z]1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Material, ShaftSteel 
Material, SupportAluminum 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StyleMontagem lateral 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?