2DA12K0AL

2DA12K0AL
2DA12K0AL

Linear Guide, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.75 in, One Dual Guide

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sistema totalmente suportado de trilho de eixo duplo com carregador integrado
  • Carregador estreito ou largo
  • Pré-alinhado e pré-montado para uso imediato
  • Projetado para cargas médias a pesadas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]2.62 in
[B1]5.87 in
[B2]4 in
[C]1.31 in
[C1]1.62 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[F]1/4-20 
[G]5/16 Bolt 
[G]0.34 in
[H]2.562 in
[H1]1.125 in
[H2]2.44 in
[H6]0.5 in
[L1]1.88 in
[M]4.5 in
[M1]0.75 in
[N]0.25 in
[N1]4 in
[R]0.688 in
[T]6 in
[T1]4.5 in
[X] Dim6 in
[Y] Dim3 in
[Z]1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?