DS24

DS24
DS24

Linear Bearing, Die Set, 1.5 in, Fechado, Sem autolimpante; Usar com 1.5 in Diameter Classe D Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Projetado especificamente para aplicações de movimento de moldes
  • O design todo em aço faz com que esse mancal ball bushing seja adequado para aplicações de alta temperatura.
  • Uso com eixo de classe D.
  • Equipado com três grampos #CL-2 e três parafusos com encaixe de 5/16-18x1

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]2.72 in
[C]4.17 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[D] Pilot Diameter2.0003 / 2.0007 in 
[D] Recommended Housing Bore2.0000 / 2.0005 in 
[D], Nominal2.0 in
[E] Comprimento do piloto1.44 in
[M]1.56 in
[N]2 in
Concentricidade do piloto0.0007 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486100775 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight3.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica770 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?