DS16-CR

DS16-CR
DS16-CR

Linear Bearing, Die Set, 1 in, Fechado, Sem autolimpante, Resistente a corrosão; Usar com 1 in Diameter Classe D Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Projetado especificamente para aplicações de movimento de moldes
  • O design todo em aço faz com que esse mancal ball bushing seja adequado para aplicações de alta temperatura.
  • Uso com eixo de classe D.
  • Equipado com dois grampos #CL-1 e dois parafusos com encaixe de 1/4-20x1

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]1.91 in
[C]3.17 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[D] Pilot Diameter1.5003 / 1.5007 in 
[D] Recommended Housing Bore1.5000 / 1.5005 in 
[D], Nominal1.5 in
[E] Comprimento do piloto0.94 in
[M]1.06 in
[N]1.41 in
Concentricidade do piloto0.0007 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486501275 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight1.4 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica245 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?