DS16

DS16
Rolamentos de estampo Ball Bushing

DS, Rolamento Ball Bushing, 1.000 in, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$361.50 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
B 4.851,40 mm (191,000 in)
C 8.051,80 mm (317,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 2.387,60 mm (94,000 in)
E 2.387,60 mm (94,000 in)
M 2.692,40 mm (106,000 in)
N 3.581,40 mm (141,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo D
Peso 0,612 kg / 1,35 lbs
Diâmetro nominal 25,400 mm / 1 in
Diâmetro externo 23,876 mm / 0,94 in
Comprimento 104,394 mm / 4,11 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1.556,878 N / 350 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?