ALP22-10B5-08D

ALP22-10B5-08D
ALP22-10B5-08D

Actuator, Electrak 205, 230 Vca, 1000 lbf, 8 in, Potenciômetro, fins de curso, Terminal Strip, 0.90 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  50 Days 

  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Freio elétrico para posicionamento preciso
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]26.2 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Cable length0 in
Cabo e conectorTerminal Strip 
End Play, Max0.035 in
FeedbackPotenciômetro, fins de curso 
IP RatingIP55 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke8 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Redução da engrenagem10:1 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão230 Vca 
Weight27.5 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica1000 lbf
Carga, estática máx.4000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.9 in/s
Classificação de percurso sem carga1.1 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?