Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Controle projetado para operar em um atuador Electrak 205
Caixa de metal robusta com interruptores de membrana montados na tampa frontal e luzes indicadoras de LED para estender, retrair, funcionar e controle remoto
A tela de LCD mostra a posição do tubo de extensão
O jumper do modo "Run" interno faz com que o atuador reverta automaticamente ao atingir a extensão final do interruptor de limite de direção. O movimento inverso continua até chegar ao final da retração do interruptor de limite de direção
O controle oferece um sinal de saída analógico para um controle/medido fornecido pelo cliente externo
Entradas para interruptores externos de extensão e retração
115Vac 50/60 Hz Input, NEMA 1
24 Vdc 8 Amp max, Actuator current, 4-20 mA Analog output signal
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].