ALP12-21B5-18

ALP12-21B5-18
ALP12-21B5-18

Actuator, Electrak 205, 115 Vca, 18 in, Potenciômetro, fins de curso, Terminal Strip

Lead Time:  50 Days 

  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Freio elétrico para posicionamento preciso
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]36.2 in
[S]18 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Cable length0 in
Cabo e conectorTerminal Strip 
End Play, Max0.035 in
FeedbackPotenciômetro, fins de curso 
IP RatingIP55 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke18 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão115 Vca 
Weight32.5 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?