ALP12-05B5-08D

ALP12-05B5-08D
ALP12-05B5-08D

Obsolete - Actuator, Electrak 205, 115 Vca, 500 lbf, 8 in, Potenciômetro, fins de curso, Terminal Strip, 1.75 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Obsolete
  • No Direct Replacement
  • See part number K2EP1.4G05-115V-BR-08 for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences
  • Motor com interruptor térmico

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]26.2 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Cable length0 in
Cabo e conectorTerminal Strip 
End Play, Max0.035 in
FeedbackPotenciômetro, fins de curso 
IP RatingIP55 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke8 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Redução da engrenagem5:1 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão115 Vca 
Weight27.5 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica500 lbf
Carga, estática máx.4000 lbf
Classificação de percurso com carga total1.75 in/s
Classificação de percurso sem carga2.05 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?