A324864-DP

A324864-DP
A324864-DP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 2 in, Fechado, Sem autolimpante, Dry Pack (DP), A Grade; Usar com 2 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe S.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo3.980 / 4.000 in 
[C1]3.177 / 3.195 in 
[C2] Mín.0.103 in
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing2.9982 / 2.9992 in 
[D] Recommended Housing Bore3.0000 / 3.0010 in 
[D], Nominal3.0 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
GradeA Grade 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight2.8 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?