8125-448-021 - Produto substituído

Produto 8125-448-021 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN3243.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8125-448-021
Porca esférica

Porca esférica, 2.500 in X 0.250 in, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 6315 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,500 in
Execução 0,250 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Limpador Included
Número de peça do parafuso 190-9561
Número de inicializações 1
Peso total 4,70 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 28.091 N (6.315 lbf)
Carga, estática 364.478 N (81.938 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?