SBN3243

SBN3243
Porca esférica

Porca esférica, 2.500 in X 0.250 in, Circular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Multicircuito, 6135 lbf

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1773.87 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,500 in
Execução 0,250 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SBN
Número de peça do parafuso SRT0606
Número de inicializações 1
Peso total 4,70 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 27.290 N (6.135 lbf)
Carga, estática 364.478 N (81.938 lbf)
Torque 0,0440 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?