8125-448-004 - Produto substituído

Produto 8125-448-004 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SEL11239.

Produto obsoleto. Sem intercambiável. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8125-448-004
Porca esférica

Porca esférica, 2.500 in X 1.000 in, Limpador incluído, Circular, Com recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 22981 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,500 in
Execução 1,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Limpador Included
Número de peça do parafuso 190-9138
Número de inicializações 2
Peso total 13,00 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 102.225 N (22.981 lbf)
Carga, estática 827.369 N (186.000 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?