SEL11239

SEL11239
Porca esférica

Porca esférica, 2.500 in X 1.000 in, Limpador incluído, Arredondado com retas, Com recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 22981 lbf

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$4632.41 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,500 in
Execução 1,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Limpador Included
Número de peça do parafuso SRT5108
Número de inicializações 2
Peso total 13,00 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 102.225 N (22.981 lbf)
Carga, estática 827.369 N (186.000 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?