8120-448-006 - Produto substituído

Produto 8120-448-006 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SEL11233.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8120-448-006
Porca esférica

Porca esférica, 2.000 in X 0.500 in, Limpador incluído, Circular, Com recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 17235 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,000 in
Execução 0,500 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Limpador Included
Número de peça do parafuso 190-9135
Número de inicializações 1
Peso total 19,30 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 76.665 N (17.235 lbf)
Carga, estática 687.851 N (154.635 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?