SEL11233 - Prodotto obsoleto

Produto SEL11233 agora é um item obsoleto.

SEL11233
Porca esférica

Porca esférica, 2.000 in X 0.500 in, Limpador incluído, Arredondado com retas, Com recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 17235 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,000 in
Execução 0,500 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Limpador Included
Número de peça do parafuso SRT2109
Número de inicializações 1
Peso total 19,30 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 76.665 N (17.235 lbf)
Carga, estática 687.851 N (154.635 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?