8115-101-012 - Produto substituído

Produto 8115-101-012 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item WKB2657.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8115-101-012
Limpador de porca esférica

Anel da porca, Limpador de escova, 1.500 in


  • O kit contém dois limpadores e uma tampa de extremidade
  • A tampa da extremidade colocada na porca esférica prende o limpador na devida posição.
  • Se o kit não incluir uma tampa de retenção para o lado do flange, aplique epóxi no limpador na extremidade da porca esférica

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Wiper Material Limpador de escova

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?