WKB2657

WKB2657
Limpador de porca esférica

Anel da porca, Limpador de escova, 1.500 in

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$90.08 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O kit contém dois limpadores; alguns kits incluem (1) protetor da extremidade e nenhum protetor da extremidade para o lado sem flange/roscado
  • Se a aplicação não utilizar um flange, descarte a tampa de extremidade do flange e coloque epóxi no limpador da extremidade da porca esférica
  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida útil de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 254.000,00 mm (10.000,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Wiper Material Limpador de escova

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?