8110-448-045 - Prodotto obsoleto

Produto 8110-448-045 agora é um item obsoleto.

8110-448-045
8110-448-045

BALL NUT ASSY RM2510, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.13 in
[F]1.083 in
[TH]M40 x 1.5 
Diâmetro do mancal de esferas0.138 in
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
percurso por rev. do eixo10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Bloqueio de cargaNo 
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Model CodeRM2510 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Quantidade do mancal de esferas193 
Temperature Max300 °F
Weight0.64 kg
WiperVendido separadamente 

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?