190-9260 - Prodotto obsoleto

Produto 190-9260 agora é um item obsoleto.

190-9260
190-9260

Ball Screw Only, Rosca laminada, RM2510, 25 mm X 10 mm, 3663 mm Long, Obsolete


  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Nossos parafusos esféricos do catálogo padrão apresentam acabamento de alto brilho polido e oleado, que proporciona uma operação mais suave e aparência de alta qualidade.
  • Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Comprimento3663 mm 
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
percurso por rev. do eixo10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
Model CodeRM2510 
Temperature Max300 °F
Weight12.1 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?