8107-448-043 - Produto substituído

Produto 8107-448-043 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN7500.

8107-448-043
8107-448-043

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0702, 0.750 in X 0.500 in, Não pré-carregado, RH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.94 in
[B]0.505 in
[C]1.317 in
[D]1.984 in
[E]0.983 in
[F]1.06 in
[TH]1 1/4-16 UN-2A 
Diâmetro do mancal de esferas0.156 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.75 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Model CodeR-0702 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Quantidade do mancal de esferas152 
Temperature Max300 °F
Weight1 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?